Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kontors- och butiksmöbler

 (27 Produktserier)


Cateringhjul

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5621 ,SR5630

Glidfötter - justerbar/slät bas

Glidfötter med justerbar, slät bas.

Glidfötter av sadeltyp med filtbas

Glidfötter av sadeltyp, också kallade sadelfötter, passar runt slangar och är utformade för att hjälpa rörelse samtidigt som de skyddar ytor från skador orsakade av repor. De är gjorda av akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och har en filtbas som glider smidigt på en rad olika ytor. Röranslutningen är formad som en sadel och basen är rektangulär.

Vårt sortiment med glidfötter av sadeltyp har två färgalternativ: Genomskinligt och svart.

Halkfria gummidynor

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

Hjulfästen

En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.

Industrihjul

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Insatser och buffertar - gängade

Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

Serienummer: SR5804

Justerbar - nivåfötter

Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Serienummer: SR5439

Justerbara fötter - förkromad kåpa

Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).

Serienummer: SR5442 ,SR5701

Justerbara maskinfötter

Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Länkhjul

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Länkhjul för höga temperaturer

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Länkhjul för medicinsk utrustning

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Maskinfästen - Vibrationsdämpande

Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769 ,SR1547

Nitfötter

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5807

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Rörfötter

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Skruvbara buffertfötter - Gängade

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Tryckmonterade fötter

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vidhäftande glidfötter

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.


Serienummer: SR1461

  • av 2