Menu Vyhledávání

Našli jsme 94 produktů pro Krytky a víčka

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytky a víčka


Chrániče Banjo

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot.

  • Varianta z měkčeného PVC nabízí pohodlné uchycení a rychlou montáž a demontáž. Varianta z HDPE nabízí bezpečné uchycení jednoduchým kliknutím.
  • Odpovídají normě pro hydraulické spojky Banjo Union DIN 7642 B/E.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), PVC Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1071, SRF0005

Chrániče Banjo PCR

Tato řada rychlonasazovacích krytek je navržena pro koncovky Banjo Union. Chrání během skladování, přepravy a testování. To pomáhá zabránit průniku nečistot a úniku zbytků kapaliny, které by mohly poškodit další díly. Banjo Union chrání koncovku typu banjo při instalaci z hydraulické hadice, která jej spojuje s bedením kapaliny.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTOPCR

Ferule kulaté – kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Ferule oválné

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1522

Ferule čtvercové

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Chrání konce trubek před poškozením vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem.Jsou určeny pro konečnou úpravu nebo ochranu a používají se na zakrytí ostrých hran trubek.Lze je používat v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1521

Koncovky na trubku – závěsné

Round Hanger Caps protect the outer diameters of threaded and non-threaded tubes and rods, preventing unintentional displacement. Feature an attractive finish and have excellent weather resistance.

Ideální na ochranu trubek, rour a tyčí.Atraktivní povrch s protiskluzovým zakončením pro zavěšení.Pružný materiál pro snadnou montáž a dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1512

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Krytky Tear Tab – odtrhávací PCR

Odtrhávací krytky Tear Tab poskytuje rychlé nasazení a rychlé uvolnění díky designu odtrhávacího poutka. Účinně chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami kontaminace. Vhodné pro různé vyuřití např. hydraulické hadice a šroubení, potrubí a obecně na ochranu konců trubek. Jsou vynikající volbou pro specializovaný automobilový průmysl i další výrobní sektory.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTLSPCR

Krytky Torx

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá Produktová řada: SR1816

Krytky Unicap

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Chraňte závitové i hladké trubky, porty a přístupové body před poškozením, prachem a nečistotami během skladování a přepravy.Odolná stěna a kónický těsnicí kroužek pro maximální ochranu.Používá se pro stroje, automobilový průmysl a průmysl. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky a zátky kónické – standardní PCR

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR

Krytky bezpečnostní

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Krytky dříku šroubu

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Krytky dříku šroubů poskytují ochranu v lešenářských konstrukcích. Jejich konstrukce umožňuje upevnění na libovolné vyčnívající šrouby, jež jsou součástí lešení.Pomáhá předcházet povětrnostním vlivům a snižuje riziko úrazu.Pevné uchycení a trvanlivost. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1048

Krytky flexi – vinylové

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Krytky kónické – papírové

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která odolává teplotám až do 204 C.
  • Ideální na konce profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů.
  • Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.
Materiál: papír krepový Barva: hnědá Produktová řada: SR6114

Krytky maskovací - s přírubou

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Maskovací krytky s podložkou a lemem, které lze použít jako ochrannou krytku na hladké i závitové zakončení.Integrovaná podložka maskuje uzemnění a poskytuje ochranu hran.Lze je také obrátit a použít k zakrytí otvorů. Materiál: silikon Barva: šedá, přírodní, nachová, žlutá, černá, červená, růžová, zelená Produktová řada: SR5756

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Krytky matic – nasazovací

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Krytky maznic

Krytky maznic jsou určeny k ochraně maznic před vnikem prachu, vlhka, špíny a jiných kontaminantů. Náš sortiment nabízí výběr různých krytek s úchytem nebo bez úchytu pro snadnější odstranění. Jsou dostupné v provedení s rýhovanou nebo nerýhovanou hlavou pro snadnější úchop. Tyto krytky maznic se také používají jako vizuální indikátor toho, zda byl prvek promazán.

Jedná se o ekonomické řešení se snadnou a rychlou montáží i demontáží.

Používají se v systémech s kapalinami, které obsahují maznice.

  • Určeny k ochraně před průnikem prachu, vlhka, nečistot a jiných kontaminantů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Vhodné pro použití u strojů, zařízení, vozidel nebo tam, kde se používají maznice.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SRPITPE, SRPI, SR1019

Krytky montážního otvoru

Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.

Jsou ureny k zajištění atraktivního a profesionálního vzhledu.Zajišťují atraktivní vzhled a chrání šrouby před prachem a nečistotami.Používají se k zakrytí odkrytých šroubů v nábytku, skříních a automobilovém průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: kost slonová, bílá, hnědá tmavá, stříbrná, krémová, týková, hnědá světlá Produktová řada: , SR1612

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE Barva: modrá Produktová řada: SRF0010

  • z/ze 4