Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Plástico Ajustable a presión Protección para las roscas

 (15 conjuntos de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones para extremos de tubos

Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620

Capuchones para extremos redondos

Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los tapones redondos estándar impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Hay disponibles tapones estándar, cortos y largos.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Ayudan a evitar desplazamientos accidentales. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR5763

Capuchones para extremos sin rosca

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023

Capuchones para tubos con nervio

Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1046

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capuchón con lengüeta troquelada

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.

  • Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.
  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: GTP Color: Negro Código De La Serie: SR1026

Tapones rosca NPT

Los tapones de rosca NPT se utilizan para sellar y proteger los extremos de las tuberías y accesorios roscados BSP y NPT. Su robusto diseño garantiza que puedan soportar altas presiones, temperaturas y daños durante el almacenamiento y el transporte. Su forma cónica permite un ajuste hermético y sin fugas en varios diámetros interiores.

  • Se utilizan para sellar y proteger los extremos de los tubos y accesorios roscados BSP/NPT.
  • Su robusto diseño les permite soportar altas presiones, temperaturas, corrosión, suciedad y daños durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en tuberías de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), automoción y aplicaciones industriales.
Material: PEBD Color: Azul Código De La Serie: SR1114

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

Los tapones y caperuzas cónicos de alta resistencia protegen las tuberías y conexiones roscadas y no roscadas. Presenta una pared más gruesa y un anillo de estanqueidad, lo que se traduce en una mayor protección y resistencia a los daños que la versión ordinaria. Se utiliza para aplicaciones en maquinaria, automoción e industriales.Proteja las tuberías roscadas y no roscadas, los puertos y los puntos de acceso de daños, polvo y suciedad durante el almacenamiento y el transporte.Tienen una pared de alta resistencia y un anillo de estanqueidad cónico para una máxima protección.Se utilizan para aplicaciones en maquinaria, automoción e industriales. Material: PEBD Color: Blanco, Rojo Código De La Serie: SR1003

Uniplugs

Los Uniplugs son tapones versátiles diseñados para un sellado seguro y eficaz en diversas aplicaciones. Disponibles en varios tamaños para sellar diferentes aberturas, como orificios, tuberías o tubos. Garantizan un ajuste perfecto que evita fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.

  • Elección ideal para industrias como la automoción, la electrónica y la fabricación.
  • Diseñados con precisión para proporcionar un ajuste perfecto, evitando fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.
Material: PEBD Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1039