Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN

 (12 Types de produit)


Capes pour raccord banjo

Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière. Notre gamme est disponible en deux matières : polychlorure de vinyle (PVC) flexible et polyéthylène haute densité.

Les modèles en PVC flexible permettent un ajustement parfait qui offre une protection optimale. La matière flexible permet une installation et un retrait rapides, qui sont facilités par une languette.

La matière plus dure de nos modèles en PEHD facilite la mise en place : il suffit de clipser la cape pour une fixation sûre. Adapté à des températures allant de -30 à 80 degrés Celsius.

  • Matière : PVC flexible ou PEHD
  • Couleur : rouge ou jaune
  • S’adapte aux raccords banjos hydrauliques selon la norme DIN 7642 B/E


Séries: SR1071, SRF0005

Raccord de conduit

Cette gamme de raccords de gaine est disponible en versions plastiques et métalliques. Il s'agit de raccords en deux pièces, coque et corps. Plusieurs options sont également proposées : un raccord fileté externe fixe et un raccord fileté externe mobile.

Capes de protection de brides

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

  • La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.
  • Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.
  • Flexible, durable et facile à installer.
Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.

Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.

  • Matières : PEBD et PVC flexible
  • Couleur : jaune


Séries: SR1079

Capes à rebords souples pour tuyaux

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Gaines annelées pour câbles

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Écrous dômes - Métal

Les écrous à cape sont parfaitement adaptés à la couverture et à la protection d'un boulon ou d'un écrou au sein de votre application

Capes de protection flexibles

Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.

Séries: SR1388

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Bouchons à lamelles pour tubes

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu, Rouge Séries: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Capes à anneaux pour tube

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

Séries: SR1046