Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Plast

 (106 Produktserier)


Banjobultskydd

Banjo Bolt Caps är skyddslock med en hållbricka för att hålla och skydda banjo-bultar från smuts och skador. De är lätta att greppa, även med handskar på. Idealisk för monteringsförvaring och transport.

  • Skyddslock och hållbricka i ett. Banjobultskydden håller ihop allt under montering, förvaring och transport.
  • Skyddar mot skador och inträngande smuts.
  • Lätt att greppa, även med handskar på.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1083

Banjokopplingsskydd

Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.

  • En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts.
  • Varianten av böjlig PVC ger tät passning och går snabbt att applicera och ta bort. HDPE-alternativen ger säker passning med ett enkelt klick.
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1071, SRF0005

Blindpluggar

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Blindpluggar med snäppfäste

Snap-Fit blindpluggar är utformade för att täta oanvända hål och öppningar utan behov av fästelement eller lim. Snäppmekanismen ger en säker anslutning som förhindrar oavsiktlig borttagning, även under tryck eller vibration. Erbjuder hög slagtålighet och skyddar mot damm, fukt och föroreningar. Lätt att installera med ett enkelt tryck eller snäpp. Idealisk för användning inom tillverknings-, elektronik- och byggindustrin.De ger en säker och pålitlig försegling utan extra fästelement eller lim.De har hög slagtålighet och håller damm, fukt och andra föroreningar borta från hålet.De är enkla att installera, kräver bara en tryckning eller snäpp på plats, utan verktyg. Material: LDPE Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: SR1760

Brickpluggar till slang

Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.

  • Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.
  • Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.
  • Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Dekorativa skruvlock

Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.

  • Utformade för att dölja exponerade skruvhuvuden och ge en mer dekorativ och polerad look.
  • Det har ett brett utbud av upp till 16 färger.
  • Används i tillämpningar som möbler, skåp, kontorsinredning och till och med fordonsinredning.
Material: ABS Färg: Aluminium, Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Vit, Ljus ek, Rutnät Serienummer: SR1600

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Dragpluggar för maskering

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd Serienummer: SR1055

Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Flänsade tappskyddslock

Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.Används för att skydda ett brett utbud av pinnbultar.Det förhindrar att pinnbultar rostar eller korroderar och skyddar dem från nötning.Det används inom tillverkning, räcken, staket, möbler och andra tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1056

Förstärkta rörlock

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Försänkta rörlock

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Genomföringsmuttrar

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Glidfötter med spik

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Gängad kåpa med packning

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Gängade mutterknoppar - Kwik Nut

Gängade mutterknoppar - Kwik Nut trycks på över en gängad bult. Tryck ner muttern över det gängade fästelementet till önskad plats och lås genom att vrida 180

Serienummer: SR2305

Gängade pluggar

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

  • av 5