Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rectangulaire

 (21 Types de produit)


Embout horizontal pour tube rectangulaire

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l'extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.

  • Conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné.
  • Quatre configurations d’assemblage au choix.
Matière: Nylon Couleur: Noir Séries: SR1421

Bouchon d’obturation à clipser

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1760

Bouchon d’obturation bombé

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: PA, PEHD, Nylon, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Embouts rectangulaires légers

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Les embouts et patins rectangulaires sont idéaux pour les tubes et tuyaux rectangulaires légers.

  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1552

Raccords de tubes

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

  • Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.
  • Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.
  • Fournissent un joint sûr et fiable.
Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Embouts rectangulaires

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Embouts et patins filetés rectangulaires

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Embout rectangulaire chromé

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Les embouts rectangulaires sont utilisés dans une variété d'applications tubulaires.
  • Confère un aspect propre et soigné.
Matière: ABS, PE Couleur: Argent, Noir Séries: SR5721, SR1553

Embouts filetés - Impérial

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Embouts filetés - Métriques

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRILR

Pied cavalier

Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.

Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.

  • Matériaux : Polyéthylène basse densité (LDPE) et nylon
  • Couleurs : noir et blanc
  • Formes : rectangulaire et rond
  • Options avec une broche centrale


Séries: SR1503

Poignée de traction - À ressort

Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications..

Séries: SR5436

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Butées auto-adhésives

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Entretoises LED

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Pied à installation par pression

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Aimants néodyme

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Pied cavalier à base en feutrine

Les patins cavaliers, également appelés pieds cavaliers, se montent sur des tubes et sont conçus pour aider au déplacement tout en protégeant les surfaces des dommages provoqués par les rayures. En acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), ils sont munis d'une base en feutrine qui glisse facilement sur de nombreuses de surfaces. Le raccordement de tube est en forme de selle et la base est rectangulaire.

Notre gamme de patins cavaliers existe en deux couleurs : transparent et noir.

Patins adhésifs

Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.

  • Formes : rectangulaire, rond et carré
  • Couleur : gris.


Séries: SR1461