Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aluminio

 (42 conjuntos de productos)


Clips para cables de brazo abierto

Clips para cables de un brazo flexibles para sujetar fácilmente los cables, sin dejar de hacerlos accesibles si es necesario. Disponible con o sin revestimiento de vinilo.

Conectores de abrazadera giratorios

La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio". Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Conteras para tubos roscadas cuadradas

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Ejes de aluminio

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12031

Placas de escala

Las placas de escala se utilizan para colocar de manera precisa y repetida abrazaderas deslizantes a lo largo de guías o ejes. Hay dos variantes disponibles, cada una con un estilo de montaje distinto. Por un lado, placas de escala simples y, por otro lado, placas de escala dobles. En cada una de ellas, hay un tipo de tipo de montaje. El tipo de montaje atornillado con orificios perforados o el montaje adhesivo que presenta un contorno de la ubicación de los orificios de los tornillos, sin perforar.

Cuentan con una escala o cuadro marcado que ocupa uno o ambos bordes, lo que ofrece a los usuarios una ayuda. Es duradero y resistente al desgaste.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Hay dos variantes disponibles, cada una con un estilo de montaje distinto.
  • Se emplean en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Cuentan con una escala o cuadro marcado que ocupa uno o ambos bordes, lo que ofrece a los usuarios una ayuda.
Material: Acero inoxidable, Aluminio Código De La Serie: SR33977, SR33975, SR33976

Rieles de soporte de eje

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Ruedas niveladoras

Nuestras ruedas niveladoras multifuncionales son una opción ideal para maquinaria, armarios, equipos portátiles y transporte. Mueva y posicione equipos grandes fácilmente con una sola mano. La rueda está fabricada en poliamida negra y cuenta con una carcasa de aluminio. Hay una gama de accesorios y ajustes disponibles, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg.

Código De La Serie: SR5694

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5428

Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Soportes de tubo

El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.Fabricados para enmarcar y sujetar tubos estructurales cuadrados de aluminio.Disponibles en gris o en negro.Admiten múltiples tamaños de orificios. Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Soportes del extremo del eje

Los soportes del extremo del eje aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes lineales. Estos componentes están destinados a fijar diámetros de eje estándar con firmeza al tiempo que permiten un movimiento suave y preciso del rodamiento lineal.

Mantienen el eje firme, limitando el movimiento lateral y radial que podría provocar desalineación o desgaste excesivo.

Se utilizan en aplicaciones como herramientas mecánicas, dispositivos médicos y equipos de automatización industrial.

  • Aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes lineales.
  • Mantienen el eje firme, limitando el movimiento lateral y radial .
  • Se utilizan en dispositivos médicos y equipos de automatización industrial
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1779AL, SRL177908

Tapafinales para manguito de manguera

Los casquillos de manguito se utilizan para fijar el manguito de protección de la manguera engarzándolo a la manguera. Esto evita daños y fugas, y protege las mangueras del desgaste, la presión y la corrosión.

  • Se utilizan para sellar el manguito de una manguera.
  • Engarzados en el conjunto de la manguera.
Material: Aluminio Color: Aluminio Código De La Serie: SR1098

Tapones de ventilación

Los tapones respiraderos se utilizan para proteger los equipos contra la humedad y la contaminación por partículas. Permite el flujo de aire en las aplicaciones, evitando que un sistema funcione mal debido a los cambios de presión.Permiten un elevado caudal de aire.Protegen los equipos controlando la humedad y la contaminación por partículas.Ideales para aplicaciones expuestas a la presión y a la demanda de niveles de fluido. Material: Aluminio Color: Negro Código De La Serie: SRV0019, SRV0018

Tiradores ovalados

Esta gama de tiradores tiene un perfil ovalado plano y una forma de puente. Suelen utilizarse para abrir y cerrar tapas y puertas de alta resistencia.

Están diseñados para ofrecer una estabilidad óptima y superficies suaves. Tienen una alternativa elegante y de aspecto profesional. Se utilizan en ingeniería, instrumentación y fabricación de aparatos.

  • Tienen un perfil ovalado plano y una forma de puente.
  • Se utilizan para abrir y cerrar tapas y puertas de alta resistencia.
  • Diseñados para ofrecer una estabilidad óptima y superficies suaves.
Material: Aluminio Color: Negro, Natural Código De La Serie: SR78030

  • de 2