Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Plastique Installation à pression

 (74 Types de produit)


Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent

Séries: SR1604, SR1603

Embouts ronds - Finition chromée

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Tige à lamelles.
  • Insertion facile et bonne tenue.
  • Finition soignée
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Argent, Chromé Séries: SR5723, SR1562

Cape pour vis Pozidrive

Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.

  • Conçue pour couvrir les vis Pozidriv, offrant un aspect lisse et fini.
  • Empêche la poussière, la saleté et les autres débris de pénétrer dans l’assemblage.
  • Idéale pour une utilisation dans des applications telles que le mobilier, les appareils électroménagers et l’électricité.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Chocolat, Argile, Ocre, Gris, Blanc, Marron Séries: SR1815

Capes pour vis cruciforme

Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.

  • Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.
  • Installation facile par simple pression sur la tête de vis
  • Utilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles.
Matière: PE-HD, PEBD Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806

Cape pour vis Torx

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • S'adapte solidement aux vis à tête Torx.
  • Empêche tout vandalisme ou tout accès non autorisé à la fixation.
  • Utilisée dans des applications telles que les assemblages automobiles, industriels et électroniques.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc Séries: SR1816

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1021

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Capes de protection flexibles

Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.

Séries: SR1388

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Cape pour graisseur

Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.

Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.

Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.

  • Conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Adaptées à une utilisation dans les machines, équipements, véhicules ou toute application qui utilise des graisseurs.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SRPITPE, SRPI, SR1019

Capes percées pour tuyau

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

  • Empêchent les fuites d’eau et de saletés.
  • Elle est facile à installer et à retirer.
  • Utilisés dans les applications de construction, le jardinage et l’industrie automobile.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Jaune Séries: SR5758

Cape pour piquet de clôtures

Cape de protection pour couvrir les trous dans les tuyaux, tubes et autres piquets. Ces capes pour piquet de clôture protègent l'application contre les dommages et la pénétration de saletés. Elles sont fabriquées en PE haute densité blanc.

Séries: SRF0011

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: SRF0130, SR1802, SRF0074

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cape haute résistance pour tuyau

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

  • Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.
  • Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.
  • Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1389

Capes à rebords souples pour tuyaux

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Embouts ronds - Métal

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • Les embouts ronds sont utilisés pour la finition de l'extrémité des produits tubulaires, offrant un aspect propre et esthétique.
  • Fournit une base pour éviter les rayures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.
  • Montage rapide et facile.
Matière: Acier Couleur: Naturel Séries: SR1554

Caches larges collerette

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.
  • Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.
  • Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels.
Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Embouts à lamelles ronds

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PE Couleur: Noir, Gris, Blanc, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

Séries: SR1121

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Bouchons filetés NPT

Les bouchons filetés NPT fuselés sont couverts et conçus pour être utilisés avec des raccords filetés fuselés BSP/NPT. Ils sont fabriqués en PEBD bleu.

Séries: SR1114

Bouchons à dépose rapide

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

Séries: SR1182

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.
  • Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.
  • Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile.
Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813

  • sur 3