En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(74 conjuntos de productos)
Los tapones para postes de valla son cubiertas protectoras que se ajustan a la parte superior de los postes o tubos de la valla. Ofrece protección contra los daños causados por la intemperie y el deterioro de las aplicaciones. Se utiliza en los sectores residencial y comercial.Diseñados para encajar en la parte superior de los postes de las vallas, tuberías y tubos.Ayudan a proteger de los daños causados por la intemperie, la suciedad o la humedad.Se colocan y se quitan fácil y rápidamente. Material: PE Color: Blanco Código De La Serie: SRF0011
Estas tapas protegen los tornillos de cabeza en cruz expuestos de la penetración de polvo y suciedad. Son fáciles de instalar simplemente golpeándolas. Puede utilizarse para armarios eléctricos y cuadros de distribución.Diseñados para proteger del polvo y la suciedad los tornillos de estrella expuestos.Se instalan fácilmente simplemente apretándolos sobre la cabeza del tornilloSe utilizan en cuadros eléctricos, conmutadores y aplicaciones industriales. Material: PEAD, PEBD Color: Beige, Marfil, Blanco, Teca, Marrón claro, Marrón oscuro, Negro Código De La Serie: SR1806
Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1046
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.
El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.
Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.
Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.
Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.
Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.
Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Hay disponibles una selección de tipos y modelos:
Los insertos redondos se utilizan para rematar el extremo de los productos tubulares, proporcionando un aspecto limpio y visualmente agradable. Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.
Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438
Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.
Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813
Las tapas para tornillos van sobre la parte superior de los tornillos. Proporciona un acabado limpio, a la vez que protege contra el polvo y los daños. Se utiliza con tableros aglomerados chapados.Diseñados para proporcionar un aspecto acabado y profesional a la superficie.Proporcionan un acabado impecable y protegen los tornillos de la entrada de polvo y suciedad.Se utilizan para cubrir tornillos expuestos en muebles, armarios y aplicaciones de automoción. Material: PEBD Color: Plata, Crema, Blanco, Teca, Marrón oscuro, Marrón claro Código De La Serie: SR1612
Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.
Los patines basculantes Push-On son patines basculantes con un inserto de muelle. Diseñado para proporcionar movilidad y estabilidad a muebles y otros productos. Incorpora un tapón en el extremo del tubo para un acabado limpio. También tiene una rótula que crea una acción de inclinación.
Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
Código De La Serie: SR5807
Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
Código De La Serie: SR5795
Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.
Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar