Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Rosca BSP

 (18 conjuntos de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Capuchón con lengüeta troquelada

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapas de protección roscadas

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, PEAD, LDPE - PIR, Nylon Color: Natural, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Tapas de sellado roscadas

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.

  • Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.
  • Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR1011

Tapones de protección roscados

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tapones para arandelas de enmascaramiento

Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tapones rectos de enmascaramiento

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-0Código De La Serie: SR1125, SR5760

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Capuchones con lengüeta

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066