Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aislamiento

 (35 conjuntos de productos)


Aislantes de cerámica

Estos aislantes de cerámica se utilizan para cubrir los cables que manejan aplicaciones de alto voltaje o alta corriente. También se pueden usar como espaciador no roscado para dispositivos de alta potencia.

Espaciador de montaje a presión

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Espaciadores hexagonales sin rosca

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Espaciadores roscados

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Pilares de soporte PCB - Ajuste con espárrago

Estos soportes se instalan en la placa inferior empujándolos en un espárrago o tornillo n.º 8 o M4. Los dientes en el interior del espaciador se agarran a las roscas. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.

Pilares de soporte PCB - Apilables

Estos separadores se encajan unos sobre otros para apilar cualquier cantidad de placas. El artículo MB-1-156 puede completar la pila

Pilares de soporte PCB - Base atornillada

Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.

Pilares de soporte PCB - Bloqueo a presión con dos clavijas/Bloqueo a presión con dos clavijas/Muelle

Estos soportes únicos actúan como un resorte. La pieza se dobla y puede ofrecer un soporte continuo a la PCB.

Pilares de soporte PCB - Bloqueo a presión de montaje de grapa/Bloqueo a presión de montaje de grapa

Estos separadores tienen fijaciones de abeto en ambos extremos para proporcionar un bloqueo seguro. El montaje de orificio ciego es flexible y encajará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados..

Código De La Serie: SR2730

Pilares de soporte PCB - Bloqueo con remache/Dos clavijas

Estos innovadores separadores se montan en un panel con un remache que está diseñado en la pieza. Cuando empuja la cabeza del separador hacia abajo, las patas se expanden bloqueándose en el sitio. Están disponibles en 13 longitudes de separadores métricas en nylon clasificado UL94 V-2.

Pilares de soporte PCB - Bloqueo invertido/Sujeción para bordes

Estos soportes se montan desde la parte inferior del chasis dejando poca protusión en la parte exterior. Se montan en un orificio cuadrado de .375 x .313 en el chasis para evitar la rotación. Bloquea la placa del circuito impreso en el sitio con un brazo de sujeción para bordes que es extraíble.

Pilares de soporte PCB - Control de contacto

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB. El resorte integrado permite la flexión del panel superior y es adecuado para los paneles de control táctil.

Pilares de soporte PCB - Cuarto de vuelta

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Dos clavijas/Punta de flecha

Estos pilares de soporte PCB se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Pilares de soporte PCB - Montaje atornillable/Punta larga de bloqueo de bordes

Los soportes de circuito impreso con base atornillada ofrecen una sujeción segura en la parte lateral de la PCB permitiendo una extracción fácil. Los soportes atornillables son muy seguros y fiables. Se montan con un tornillo autorroscante.

Código De La Serie: SR2758

Pilares de soporte PCB de bloqueo con remache

Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.

Pilares de soporte de bloqueo doble

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Separador aislante de circuito impreso

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Separador atornillable

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Separador de ajuste a presión

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Separadores PCB con orificio de llave

Estos pilares de soporte de PCB están diseñados para fijarse en una ranura de agujero de llave. Esto permite una fácil retirada si es necesario. Están disponibles en punta de bayoneta o en encaje de dos piezas.

Separadores de aislamiento hexagonales

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Separadores de aislamiento redondos

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Separadores de circuito impreso

Estos separadores de circuito impreso aislantes son una aplicación de dos piezas: el pasador (CPS) y el retenedor (CSR). Están diseñados para sujetar la placa del circuito impreso. La combinación de las partes complementarias forma un separador de nylon completamente cerrado. Se recomienda el uso de un tornillo de cabeza con ribete. Cada retenedor se usa con un pasador específico.

  • de 2