Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Installation à pression Filetages métriques

 (32 Types de produit)


Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: SRF0130, SR1802, SRF0074

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes hexagonales

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Les capes hexagonales présentent une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.
  • Convient également à la protection de composants ronds.
  • Flexible et économique.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1127

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

Capes à languette déchirable

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Capes en papier fuselés

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Les capuchons en papier coniques sont un type de cape de protection qui peut supporter des températures allant jusqu’à 204 C.
  • Idéaux pour l’extrémité de tubes, tuyaux ou autres objets cylindriques.
  • Fabriqués à partir d’un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait une option recyclable.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6114

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes de masquage à rondelle

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

  • Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.
  • La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.
  • Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.
Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes de masquage à retrait facile

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

  • Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.
  • Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.
  • Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer.
Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes filetées montage rapide

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE, Couleur: Rouge, Bleu, Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes et bouchons coniques - Bride large

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072

Cape universelle Uniscrew

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Protège contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Connectée à une rondelle par une charnière qui se replie soigneusement lorsqu’elle est insérée dans la cape.
  • Utilisée dans l’assemblage de meubles, les intérieurs automobiles et les équipements électriques.
Matière: PP Couleur: Noir, Blanc Séries: SR1807

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bouchons Ezeplug

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

Séries: SR1055

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPR Couleur: Noir Séries: SR1026

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bouchons fuselés haute température

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Bouchon à collerette

Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.

Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : orange


Séries: SR1160

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Séries: SR1011

  • sur 2