Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(72 Types de produit)
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.
Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons GPL permettent d'éviter les fuites de gaz dangereuses. Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons sont conçus pour satisfaire au code de bonnes pratiques de l'Association du GPL (15: 2). Les profils sont sanglés afin de ne pas les perdre et pour pouvoir facilement les replacer. En outre, ils possèdent une marque indiquant le sens d'installation et de retrait.
Séries: SR1085
Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.
Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.
La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.
Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.
Séries: SR1121
Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.
Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.
Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.
Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Nos bouchons à languette latérale permettent un retrait facile pour réutilisation ou élimination. Les bouchons en PEBD protègent les trous et les perçages des infiltrations et de la poussière. Disponible en version à corps lisse ou nervuré qui offrent différentes possibilités d'ajustement sur l'application.
Séries: SR1120
Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer