En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(165 conjuntos de productos)
La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523
Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.
Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan fácilmente a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.
Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
Las tapas para bridas SAE ofrecen una protección efectiva para las bridas SAE J518-61. Diseñado específicamente para proteger las superficies de acoplamiento de bridas divididas de daños, contaminación e humedad durante el almacenamiento, manejo y transporte.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCALSAEPCR
Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Los tapones ciegos Snap-Fit están diseñados para sellar orificios y aberturas no utilizados sin necesidad de fijaciones ni adhesivos. El mecanismo de encaje a presión garantiza una conexión segura que impide la extracción accidental, incluso bajo presión o vibración. Ofrece una gran resistencia a los impactos y protege contra el polvo, la humedad y los contaminantes. Fácil de instalar con un simple empujón o chasquido. Ideal para su aplicación en las industrias manufacturera, electrónica y de la construcción.Ofrecen un sellado seguro y fiable sin fijaciones ni adhesivos adicionales.Ofrecen una gran resistencia a los impactos y mantienen el polvo, la humedad y otros contaminantes fuera del orificio.Son fáciles de instalar, ya que solo requieren empujarlos o encajarlos en su sitio, sin necesidad de herramientas. Material: PEBD Color: Negro, Natural Código De La Serie: SR1760
Los capuchones con aletas para espárragos con agarre están diseñados para proteger una variedad de espárragos. Proporcionan seguridad y un agarre mejorado para una manipulación segura. Las aletas internas proporcionan un ajuste seguro y son flexibles para adaptarse a diferentes diámetros, utilizando una sola pieza. Estas tapas evitan la oxidación y la corrosión, al mismo tiempo que protegen los pernos de la abrasión. Fáciles de instalar y quitar. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluyendo la fabricación, barandillas, vallas y muebles.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCA2PCR
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR
Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.
Los tapones de collarín presentan un diseño autorroscante para facilitar su instalación. Sus gruesas paredes las hacen muy duraderas y difíciles de desprender, garantizando una conexión segura.
Los tapones con vástago tienen un diseño autorroscante para una instalación sencilla. Con paredes gruesas, son muy duraderos y resistentes a la desalojación, lo que garantiza una conexión segura. Estos tapones protegen contra el polvo, los escombros y otros elementos externos. Esto los hace ideales para la granallado, así como para aplicaciones en las industrias de la construcción y automotriz. Están diseñados con una cabeza moleteada para una fácil extracción después del tratamiento de superficie.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTAUPCR
Los tapones cónicos cubiertos tienen bordes convexos que garantizan un ajuste seguro. Presenta un diseño de encaje a presión que facilita su uso y extracción. Se utiliza para tuberías, agujeros ciegos y muebles.
Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Los tapones de ajuste a presión protegen eficazmente contra contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad, durante los procesos de fabricación, almacenamiento y transporte, para una variedad de aplicaciones. Una ligera presión hace que el tapón se enganche en una nervadura interna, lo que facilita su instalación y extracción. La característica de cabeza cruzada permite la extracción con una herramienta, que gira la pieza hacia fuera.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPPCR
Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.
Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.
Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
Los tapones de papel para enmascarar están diseñados para sellar aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies. Fabricadas con papel de alta calidad, ofrecen una excelente flexibilidad y durabilidad. Son resistentes a los productos químicos. Ideal para su uso en superficies de metal, plástico, vidrio y madera.
Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.
Los tapones de apertura lateral proporcionan un cierre seguro y cómodo para diversas aplicaciones. El mecanismo de liberación lateral permite una rápida inserción y extracción sin necesidad de herramientas, garantizando un cierre hermético.
Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.
Los tapones de extracción lateral DKO están diseñados para proteger los accesorios de compresión DKO de daños y contaminación durante el tránsito, el almacenamiento y el procesamiento. Su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos adversos. El sello a prueba de fugas y la conexión segura previenen eficazmente la fuga o pérdida de fluido, lo que reduce el riesgo de daños en el equipo, la pérdida de productividad y los problemas de seguridad. El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.
El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTSFL2PCR
Los tapones de cierre rápido proporcionan un sellado seguro para las mangueras. Permanecen unidos durante su uso. Diseñados como racores macho para las series ISO A e ISO B. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.Racores macho para las series ISO A e ISO B.Proporcionan una gran protección contra la suciedad, la humedad y la corrosión y evitan fugas.Pueden soportar temperaturas de -40 C a 135 C. Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1182
Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar